Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P30-325C0D0
82P30-325C0D0
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lb)
450
Diametre goupille Max (in)
1.1
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.03
Poids (lb)
6.61
Alesage cylindre (in)
1.18
Diametre goupille Min (in)
0.91
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Diametre goupille Max (mm)
28
Poids (kg)
3
Force de serrage (N)
2000
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Alesage cylindre (mm)
30
Diametre goupille Min (mm)
23.1
Remplacement des joints
8PW-019-1-00
Style d'étrier
U-Arm (Right Offset)
Gammes de produits
82P
Taille alimentation
G 1/8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Clamping
Type de produit
Crochet double
Back to Top