Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P30-330C000
82P30-330C000
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.03
Diametre goupille Max (in)
1.3
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Force de serrage (lb)
450
Alesage cylindre (in)
1.18
Poids (lb)
6.61
Diametre goupille Min (in)
1.1
Force de serrage (N)
2000
Diametre goupille Min (mm)
28.1
Diametre goupille Max (mm)
33
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Poids (kg)
3
Alesage cylindre (mm)
30
Taille alimentation
G 1/8
Type de produit
Crochet simple
Remplacement des joints
8PW-019-1-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier
Lateral (Side) Arm
Gammes de produits
82P
Fonction de produit
Clamping
Back to Top