Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P30-330C0D0
82P30-330C0D0
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre goupille Min (in)
1.1
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Alesage cylindre (in)
1.18
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.03
Poids (lb)
6.61
Force de serrage (lb)
450
Diametre goupille Max (in)
1.3
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Diametre goupille Min (mm)
28.1
Poids (kg)
3
Alesage cylindre (mm)
30
Force de serrage (N)
2000
Diametre goupille Max (mm)
33
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Style d'étrier
Lateral (Side) Arm
Type de produit
Crochet double
Gammes de produits
82P
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Clamping
Remplacement des joints
8PW-019-1-00
Taille alimentation
G 1/8
Back to Top