Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P35-340B800
82P35-340B800
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Diametre goupille Min (in)
1.3
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.04
Force de serrage (lb)
787
Poids (lb)
7.5
Alesage cylindre (in)
1.38
Diametre goupille Max (in)
1.77
Alesage cylindre (mm)
35
Diametre goupille Min (mm)
33.1
Poids (kg)
3.4
Force de serrage (N)
3500
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
1
Diametre goupille Max (mm)
45
Taille alimentation
G 1/8
Gammes de produits
82P
Style d'étrier
Lateral (Side) Arm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Clamping
Remplacement des joints
8PW-001-1-00
Type de produit
Crochet simple
Back to Top