Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Serrage Pneumatique de Puissance
The 82P-720 Series pneumatic pin clamps feature an enclosed and narrow design, with single-sided or double-sided clamping hook.

82P50-720

La broche de serrage avec compensation de tolérance maintient des tôles métalliques de différentes épaisseurs (jusqu'à 6¬†mm) sans avoir besoin d'utiliser des cales.

La broche de serrage avec compensation de tolérance maintient les tôles métalliques de différentes épaisseurs (jusqu’à 6 mm) sans avoir besoin d’utiliser des cales.

  • Conception de vérin tandem pour une force de serrage élevée.
  • Mécanisme de verrouillage automatique à billes garantissant le serrage, quelle que soit l’épaisseur.
  • Variété de tailles de crochets et de broches pour répondre aux besoins des clients.
  • Étanche et protégé contre les contaminants.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.97
Force de serrage (lb) 337
Pression de fonctionnement (PSI) 87 (maximum)
Poids (lb) 7.05
Poids (kg) 3.2
Force de serrage (N) 1500
Alesage cylindre (mm) 50
Pression de fonctionnement (bar) 6 (maximum)
PublishedDate 1670535725000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Broche de serrage avec compensation de tolérance
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 82P-720
Accessoires de produit
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-151-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top