Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9550-2GR

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.79
Course (in) 0.79
Poids (lb) 3.33
Consommation air (in³) 0.026
Force de serrage à 5bars (lbf.) 196.0
Course verticale (in) 0.79
Course pendant la rotation (in) 0.0
Alesage cylindre (in) 1.97
Poids (kg) 1.51
Force de serrage à 5bars (N) 870.0
Course verticale (mm) 20.0
Course verticale (mm) 20.0
Course (mm) 20.0
Alesage cylindre (mm) 50
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Consommation air (dm³) 0.74
Sens de rotation à droite
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Kit de montage standard 955062
Gammes de produits 9500
Taille Port air G-1/8
Kit de montage pieds 955060
PublishedDate 1675196618000
Remplacement des joints 955092
Trou taraudé Kit de montage 955061
montage Type bloc
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
955092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top