CPI-30MFF-B-HT
CPI-30MFF-B-HT
Ventouses plates rondes conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.3
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
6.7
Taille chapeau
1.18 in
Diametre (in)
1.34
Poids (oz)
1.64
Taille chapeau
30 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.1
Diametre (mm)
34
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.9
Poids (g)
46.5
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
8.5
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
3.9
Matériel
HT2
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
HT (noir)
Type de produit
Plat de emboutissage à chaud
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top