CPI-40DC-B-60
CPI-40DC-B-60
Conçues spécialement pour des applications de désempilage de style pogo.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
4.2
Taille chapeau
4.00 in
Diametre (in)
4.16
Diametre (mm)
105.9
Taille chapeau
102 mm
Poids (g)
120
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
63.1
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
139
Durometre
60 (noir)
Type de produit
Désempilage
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Matériel
Nitrile
Montage
3/8" NPT
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top