Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (oz)
1.3
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.5
Diametre (in)
2.06
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7
Taille chapeau
1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Diametre (mm)
52.3
Taille chapeau
50 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.9
Poids (g)
37
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
10.3