CPI-60-125PF-B-30
CPI-60-125PF-B-30
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
2.5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
45
Poids (oz)
5.2
Longueur (in)
5
Taille chapeau
2.36 x 4.92 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
20.4
Longueur (mm)
127
Poids (g)
147
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Taille chapeau
60 x 125 mm
Largeur (mm)
63.5
Matériel
Nitrile
Durometre
30 (bleu)
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
25
Montage
3/8 G
Forme
Oval
Type de produit
Plat
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
55
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Back to Top