CPI-DBD-54-SCM25-050M
CPI-DBD-54-SCM25-050M
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
Déplacement (in)
2
Poids (lb)
1.87
Longueur (in)
12.12
Poids (kg)
0.85
Diamètre du capteur (mm)
54
Imperial or Metric Product
Métrique
Longueur (mm)
307.8
Déplacement (mm)
50
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Apple Core Mount
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Back to Top