CPI-DC-1010S-8
CPI-DC-1010S-8
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
0.8
Charge statique max (ft lb)
150.0
Diametre tube (in)
1.00
max_static_clamp_load_metric
203.0
Poids (kg)
0.36
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
203.0
Type de produit
Support droit avec pivot
Taille tube
1.00 po
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Support Angulaire
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1673621116000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top