CPI-ED10-150-100-16
CPI-ED10-150-100-16
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
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.00
Poids (lb)
1.54
Longueur (in)
16.19
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Longueur (mm)
411.3
Poids (kg)
0.7
PublishedDate
1704223800000
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Back to Top