CPI-ED10-150-150-08
CPI-ED10-150-150-08
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
1.50|1.00
Longueur (in)
8.34
Poids (lb)
1.03
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Longueur (mm)
211.9
Diametre tube (mm)
38.1|38.1
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 38.1
Poids (kg)
0.47
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
1.50 po / 1.50 mm
Back to Top