CPI-ES10-150-21
CPI-ES10-150-21
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.50
Charge statique max (ft lb)
200
Poids (lb)
1.69
Longueur (in)
21
Charge statique max (Nm)
271
Diametre tube (mm)
38.1
Poids (kg)
0.77
Longueur (mm)
533.4
max_static_clamp_load_metric
271
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.50 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top