CPI-SA10-100-075-02
CPI-SA10-100-075-02
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
1.00
Embout (in)
0.75
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
2.38
Poids (lb)
0.46
Embout (mm)
19
Longueur (mm)
60.4
Poids (kg)
0.21
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
1.00 po
Embout
19
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top