Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s ARVR (Auto Release Venturi) Series of vacuum generators offers users the fastest vacuum and blow-off in the industry.

CPI-VSA-ARVR-750-U38

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 0.25
Poids (kg) 0.114
Embout (mm) 19
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit ARV
montage 0.75 Apple Core, Right Hand
Port de détecteur Non
Gammes de produits Générateurs de Vide
DistributorGroup End Effectors
Filetage couvercle (Male) 3/8 NPT
Silencieux Oui
Filetage couvercle (Female) 1/8 NPT
Distributor Group - FR Prehenseurs
Embout 19
Taille alimentation 1/8 NPT
Matériel Aluminum
Back to Top