Préhenseur de Sacs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DBG100-2-PP-CP
DBG100-2-PP-CP
Préhenseur de sacs
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
Charge Max (lb)
100
Course (in)
6
Poids (lb)
148
Poids (kg)
67
Charge max (kg)
45.36
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Taille Max
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Fonction de produit
Solutions de Pince
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Options externes
Pallet Pick/Valve Package
Type de produit
Prehenseur sacs
Gammes de produits
DBG
Back to Top