Préhenseur de Sacs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DBG100-2-PP
DBG100-2-PP
Préhenseur de sacs
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
Charge Max (lb)
100
Poids (lb)
143
Course (in)
4
Poids (kg)
65
Charge max (kg)
45.36
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Solutions de Pince
Taille Max
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Type de produit
Prehenseur sacs
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Options externes
Pallet Pick
Gammes de produits
DBG
Back to Top