Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLB-08M-T
DLB-08M-T
Ces tables de translation à vérin extérieur sont utilisées avec ces vérins à multiples options. Elles sont disponibles avec différentes courses et tailles. Le montage DirectConnect permet un assemblage aisé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Moment maxi (in-lbs)
30
Diametre de l'arbre (in)
0.315
Poids (lb)
0.69
Pression air maxi (PSI)
100
force de poussée (lbf)
20
Course (in)
7.874
Force (lb)
20
Alesage cylindre (in)
5.63
Charge (lb)
5.1
force de poussée (N)
89
Imperial or Metric Product
Version métrique
Poids (kg)
0.31
Alesage cylindre (mm)
14.3
Charge (kg)
2.3
Pression air maxi (bar)
7
Course (mm)
200
Diametre de l'arbre (mm)
8
Moment maxi (Nm)
3.4
Force (kg)
89
PublishedDate
1709328309000
Direct Connect
Oui
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-T_A_N_U_Maintenance.pdf
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Caractéristiques spéciales
Cylindre remplaçable
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Type de produit
Vérin externe
Gammes de produits
DLB-T/A/N/R/U
Accessoires de produit
OHSP-005
Capteur magnétorésistif PNP av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-030
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
DLT-0623
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-005
Capteur magnétorésistif PN av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-007
Contrôles du débit tube diam. ext. #10-32 à 1/4"
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top