Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLB-08M-U
DLB-08M-U
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge (lb)
5
Poids (lb)
0.69
Moment maxi (in-lbs)
30
Course (in)
7.874
Alesage cylindre (in)
5.63
force de poussée (lbf)
20
Pression air maxi (PSI)
100
Diametre de l'arbre (in)
0.315
Force (lb)
20
Force (kg)
89
Pression air maxi (bar)
7
Poids (kg)
0.31
Course (mm)
200
Charge (kg)
2.27
Moment maxi (Nm)
3.4
force de poussée (N)
89
Diametre de l'arbre (mm)
8
Alesage cylindre (mm)
14.3
Imperial or Metric Product
Version métrique
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-T_A_N_U_Maintenance.pdf
Gammes de produits
DLB-T/A/N/R/U
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales
Pas de cylindre
PublishedDate
1709328309000
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Type de produit
Vérin externe
Direct Connect
Oui
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Accessoires de produit
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-030
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
DLT-0623
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-007
Contrôles du débit tube diam. ext. #10-32 à 1/4"
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top