Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLB-10M-U
DLB-10M-U
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Moment maxi (in-lbs)
75
Course (in)
11.811
Diametre de l'arbre (in)
0.375
Poids (lb)
1.98
Pression air maxi (PSI)
100
Charge (lb)
15
Alesage cylindre (in)
0.75
Force (lb)
32.6
force de poussée (lbf)
31
Imperial or Metric Product
Version métrique
Pression air maxi (bar)
7
Alesage cylindre (mm)
19.05
Course (mm)
300
Poids (kg)
0.9
Moment maxi (Nm)
8.4
Force (kg)
145
Charge (kg)
6.8
force de poussée (N)
145
Diametre de l'arbre (mm)
9.5
Direct Connect
Oui
Gammes de produits
DLB-T/A/N/R/U
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-T_A_N_U_Maintenance.pdf
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Type de produit
Vérin externe
Caractéristiques spéciales
Pas de cylindre
PublishedDate
1709328309000
Accessoires de produit
OTAL-047
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 450mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-005
Capteur magnétorésistif PNP av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-046
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 300mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-045
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 160mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
DLT-1023
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-028
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top