Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-125M-075

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.75
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage (lbf) 100
accuracy_in_english 0.003
Poids (lb) 1.99
Longueur doigts maxi (in) 4.5
Pressure Range (psi) 20-100
Alesage cylindre (in) 1.25
Répétabilité (+-mm) 0.03
Pressure Range (bar) 1.5-7
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 19.1
Alesage cylindre (mm) 31.8
Longueur doigts maxi (mm) 114
Force de serrage (N) 445
Poids (kg) 0.9
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Mouvement mors Synchrone
Gammes de produits DPDL
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Caractéristiques spéciales Boot Seal
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Assistance ressorts Non
Classe de protection IP66
nombre de mors 2
Direct Connect Oui
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.3
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top