Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-175M-100

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 1
Force de serrage (lbf) 200
Poids (lb) 3.7
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 1.75
accuracy_in_english 0.003
Pressure Range (psi) 20-100
Longueur doigts maxi (in) 6
Alesage cylindre (mm) 44.5
Poids (kg) 1.68
Force de serrage (N) 890
Pressure Range (bar) 1.5-7
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.03
Course (mm) 25.4
Longueur doigts maxi (mm) 152
accuracy_mm_metric 0.08
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direct Connect Oui
Assistance ressorts Non
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.4
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Gammes de produits DPDL
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Mouvement mors Synchrone
nombre de mors 2
Classe de protection IP66
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Back to Top