Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s K4500-120-6-1 Series of pneumatic power cylinders can power elements of machines, tools, and other devices.

K4500-15-6-1

Ratio multiplicateur 10:1grace au leviers intérieurs Le fonctionnement s'effectue en 2 étapes : la course d'approche (la plus longue) puis ensuite la course de travail.
  • Avantage mécanique de 10:1.
  • Les deux étapes de course sont caractéristiques : la course avant permet de se déplacer sur une distance définie et la course de puissance permet une puissance amplifiée sur une courte distance.
  • Positionnement exact du cylindre lors du montage de bride sur la tête de cylindre.
  • Le cylindre fonctionne dans toutes les positions.
  • Durabilité élevée grâce au levier de verrouillage robuste et ne nécessitant pas de maintenance.
  • Contrôle de position de fin par capteur de champ magnétique.

Note: Pression de fonctionnement max. 6 bar [87 psi], min. 3 bar [44 psi]. Utiliser uniquement de l’eau propre et de l’air comprimé sans huile. La bielle du piston n’est pas sécurisée contre les torsions et ne doit pas être chargée de façon transversale.

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course retour (in) 0.59
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.218
Poids (lb) 29.3
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 944
Alesage cylindre (in) 3.94
Plage de puissance (in) 0.236
Force piston course avant à 6 bars (lbf) 944
Force de serrage Max (lbf) 10116
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.218
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 6.18
Consommation d'air à 6 bars (ft³) 6.18
Force de serrage Max (N) 45000
Force piston course avant à 6 bars (N) 4200
Poids (kg) 13.3
Course retour (mm) 15
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 4200
Plage de puissance (mm) 6
Alesage cylindre (mm) 100
Type de produit Tige de piston avec filetage externe
PublishedDate 1701962116000
Gammes de produits K
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top