Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RDH-6M-L
RDH-6M-L
Cette pince de puissance, compacte et robuste offre une excellente répétabilité pour les applications demandant une grande précision dans tous les domaines
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
3.58
Aspiration Max (in. Hg)
8
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
1265
Course (in)
1.26
Force de serrage (lbf)
914
Longueur doigts maxi (in)
10
Poids (lb)
17.4
Répétabilité (+-mm)
0.04
Imperial or Metric Product
Métrique
Course (mm)
32
Alesage cylindre (mm)
90.9
Force de serrage (N)
4062
Poids (kg)
7.89
Aspiration Max (mm Hg)
20
Longueur doigts maxi (mm)
254
Force de serrage avec assistance ressorts (N)
5623
accuracy_mm_metric
0.08
nombre de mors
2
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de pression sans ressorts
30-100 psi
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
FR
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Mouvement mors
Synchrone
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.2
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Salle blanche et lavage
100
Gammes de produits
RDH
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de pression avec ressorts
65-100 psi
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Accessoires de produit
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-421
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-421V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-365V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-365
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top