Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RDH-8M-L
RDH-8M-L
Cette pince de puissance, compacte et robuste offre une excellente répétabilité pour les applications demandant une grande précision dans tous les domaines
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
4076
Force de serrage (lbf)
3190
Poids (lb)
96.5
Course (in)
2.76
Alesage cylindre (in)
6.75
Longueur doigts maxi (in)
16
Aspiration Max (in. Hg)
8
Force de serrage avec assistance ressorts (N)
18115
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.05
Poids (kg)
43.9
Force de serrage (N)
14178
Aspiration Max (mm Hg)
20
accuracy_mm_metric
0.1
Longueur doigts maxi (mm)
406
Course (mm)
70
Alesage cylindre (mm)
171.5
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
1.3
Plage de pression avec ressorts
50-100 psi
Assistance ressorts
Optionnel
Gammes de produits
RDH
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Salle blanche et lavage
100
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
nombre de mors
2
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Plage de pression sans ressorts
30-100 psi
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Mouvement mors
Synchrone
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Accessoires de produit
SLKT-423
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-017
Capteur inductif PNP M12 avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-366
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-010
Contrôles du débit G 1/4 BSPP
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-423V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-366V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-017-C
Capteur inductif NPN avec connecteur M12
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-017-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M12
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-018
Câble, déconnexion rapide, 12MM, prise, 4 pôles, 5M
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-017
Capteur inductif NPN M12 avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top