RM4-60-R07
RM4-60-R07
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
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
2.36
Largeur (in)
20.0
Poids (lb)
34.2
Longueur (in)
22.08
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
560.8
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Poids (kg)
15.5
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Charge statique max (kg)
453.6
Largeur (mm)
508.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
60B
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R07: 200mm Bolt Circle
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Back to Top