Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RP-25P
RP-25P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
accuracy_in_english
0.001
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Alesage cylindre (in)
1
Longueur doigts maxi (in)
4.0
Répétabilité (+-in)
0.0005
Course (in)
1.13
Poids (lb)
1.0
Force de serrage (lbf)
80.0
Course (mm)
28.7
Alesage cylindre (mm)
25.4
Force de serrage (N)
356.0
Longueur doigts maxi (mm)
102.0
accuracy_mm_metric
0.03
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
0.45
Répétabilité (+-mm)
0.01
Gammes de produits
RP-P
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PublishedDate
1674589717000
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Caractéristiques spéciales
Précision
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.21
nombre de mors
2.0
Accessoires de produit
OSMK-004
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-046V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-046
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top