Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RPL-3 Series of low profile, parallel grippers are designed for small parts handling and available in 4 sizes.

RPL-2M

Cette pince 2 mors parallèles est idéale pour la préhension de petites pièces. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage (lbf) 26
Course (in) 0.5
Alesage cylindre (in) 0.44
Poids (lb) 0.2
Pressure Range (psi) 5-100 psi
accuracy_mm_metric 0.05
Force de serrage (N) 116
Course (mm) 12.7
Répétabilité (+-mm) 0.03
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.09
Alesage cylindre (mm) 11.1
Longueur doigts maxi (mm) 76
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.2
Mouvement mors Non synchrone disponible
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0900
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits RPL/RPLC
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Application basse pression
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
nombre de mors 2
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top