Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RUA-162M
RUA-162M
Gamme de pinces 2 mors angulaire composée de 5 modèles. La course totale varie de 31.8º à 38.2º et le couple de 12 à 414 Nm. Pince idéale pour les applications automobiles. De nombreuses options sont disponibles.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
accuracy_in_english
0.003
Force de serrage (lbf)
853.0
Alesage cylindre (in)
4.72
Pressure Range (psi)
30-100
Longueur doigts maxi (in)
11.0
Poids (lb)
14.8
Répétabilité (+-in)
0.0008
Décallage (in³)
19.7
Longueur doigts maxi (mm)
280.0
Poids (kg)
6.7
Force de serrage (N)
3790.0
Pressure Range (bar)
2-7
Décallage (cm³)
322.0
accuracy_mm_metric
0.08
Imperial or Metric Product
Métrique
Alesage cylindre (mm)
120
Répétabilité (+-mm)
0.03
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.8
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Fonction de produit
Solutions de Pince
Classe de protection
IP54
Ouverture
34.4
Assistance ressorts
Optionnel
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
PublishedDate
1675195313000
Actuation Time (close)
0.8
Ouverture par mors (degrees)
17.2
Gammes de produits
RUA
nombre de mors
2.0
Actuation Time (Open)
0.8
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Accessoires de produit
SLKT-336
Kit de réparation de joints hydrauliques
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-335
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-335V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-336V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KT15
Capteur inductif double PNP
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top