TBC-60-00
TBC-60-00
Fixe l'extrusion 60 mm de façon parallèle à la surface de montage
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
2.36
Charge statique max (ft lb)
550.0
Poids (lb)
2.0
max_static_clamp_load_metric
746.0
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
0.92
Charge statique max (Nm)
746.0
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Type de produit
Montage avec bride centrale
Gammes de produits
Bride de Montage BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
60B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top