TPMS-90
TPMS-90
Offre un point de fixation sûr pour les pinces et les localisateurs de pince
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
4.2
Diametre tube (in)
3.54
Charge statique max (ft lb)
550.0
Poids (kg)
1.93
max_static_clamp_load_metric
746.0
Charge statique max (Nm)
746.0
Diametre tube (mm)
90
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Steel
Type de produit
Montage à serrage
Gammes de produits
Accessoires de Montage BodyBuilder™
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Taille tube
90B
Back to Top