VC-B10N-18F
VC-B10N-18F
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.43
Taille chapeau
0.39 in
Poids (oz)
0.11
Taille chapeau
10 mm
Diametre (mm)
10.9
Poids (g)
3.4
Durometre
A50 (noir)
Matériel
Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
0.87
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.39
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Micro soufflet
Forme
Round
Montage
1/8 G femelle
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top