VC-B15N-18M
VC-B15N-18M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.12
Diametre (in)
0.63
Taille chapeau
0.59 in
Taille chapeau
15 mm
Diametre (mm)
16
Poids (g)
3.7
Forme
Round
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Micro soufflet
Durometre
A50 (noir)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1/8 G mâle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.57
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.25
Back to Top