VC-B20S-18F
VC-B20S-18F
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.88
Poids (oz)
0.2
Taille chapeau
0.79 in
Poids (g)
6.2
Taille chapeau
20 mm
Diametre (mm)
22.4
Matériel
Silicone
Forme
Round
Durometre
A50 (orange)
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.02
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
1/8 G femelle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
2.25
Type de produit
Micro soufflet
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top