VC-B40V-18M
VC-B40V-18M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.69
Poids (oz)
0.6
Taille chapeau
1.57 in
Poids (g)
18.7
Taille chapeau
40 mm
Diametre (mm)
42.9
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
3.97
Type de produit
Micro soufflet
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Viton
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
8.75
Durometre
A50 (gris)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
1/8 G mâle
Back to Top