VC-BM20S-18M
VC-BM20S-18M
Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.79
Poids (oz)
0.17
Taille chapeau
0.79 in
Taille chapeau
20 mm
Diametre (mm)
20.1
Poids (g)
5.3
Montage
1/8 G mâle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Durometre
A50 (orange)
Matériel
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Forme
Round
Type de produit
Micro soufflet multiples
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.5
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.68
Back to Top