Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.82
- Poids (lb)1.19
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
- Service environnementNormal
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)1000
- Hauteur sous étrier (in)1.25
- Longueur Etrier (in)2.88
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2007208-M|507107|L-227-1-01-BLK|L-227-1-03-BLK|L-227-2-02-BLK|L-227-3-01-BLK|L-227-4-01-BLK
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille2007208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier (Noir)
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)