Destaco Logo

309-UR - Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 309-U mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.87
  • Länge (in)5.19
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)750
  • Höhe des Klammerarms (in)1.31
  • Höhe unter Spannarm (in)1.31
  • Spannarmlänge (in)2.68
  • Spannarmlänge (in)2.68
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör309208

Ähnliche Produkte