Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.45
- Poids (lb)0.3
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)500
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)1.53
- Reglage Max du crochet (in)0.44
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires324215-M-25|324101|324-ZB1
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine324101
- Platine fournieOui
- Product TypeVertical Pull-Action Latch Clamp
- Toggle Lock plusOui
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)