Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.47
- Poids (lb)0.24
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)500
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)1.53
- Reglage Max du crochet (in)0.81
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires324915|324901|324-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Platine334901
- Platine fournieOui
- Replacement Hook Assembly324915
- Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "collerette" ou "rebord".
- Toggle Lock plusOui
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)