387P4H28-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1620
- Axiale Ausgangsleistung (lb)577
- Distanz zum Zentrum (in)4
- Durchmesser Ausgangswelle (in)2.5
- Durchmesser Montagefläche (in)2.5
- Höhe zur Montagefläche (in)5.38
- Innere Trägheit (lb-in²)14
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2.995
- Maximales Drehmoment (in-lb)1628
- Radiale Ausgangsleistung (lb)895
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model387P4H28-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenParallel-Schrittschaltgetriebe
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FP%2BSeries.tif%2Frename%2FP%2BSeries.png&w=3840&q=75)