Serie ansehen:
Serie 500Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.2
- Höhe (in)6.53
- Länge (in)4.44
- Weite (in)1.89
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2400
- Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)134.4
- Spannarmlänge (in)1.14
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAnschweißbar, lang
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungAnschweißbar
- Standard-Materialgeschmiedetes, legiertes Stahl