Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.87
- Länge (in)11.14
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)5800
- Hub (in)1.75
- Kolben Höhe (in)1.38
- Andruckspindel (empfohlen)325203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde1/2-13
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör325203|325203
Ähnliche Produkte
Kreuzförmige Klemmstücke
M1514 - Klemmblock