Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3
- Höhe (in)3.63
- Länge (in)11.14
- Weite (in)2.99
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)5800
- Hub (in)1.75
- Kolben Höhe (in)1.38
- Andruckspindel (empfohlen)220203-M
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM12
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör220203-M|220203-M