Destaco Logo
Default Image

5150-RSchubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5150 mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.1
  • Länge (in)11.23
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Duty Cycle3
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)5800
  • Hub (in)1.91
  • Kolben Höhe (in)1.38
  • Andruckspindel (empfohlen)325203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde1/2-13
  • SchubstangeQuadratisch
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör325203|325203
  • ZusatzverriegelungJa