Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)5.52
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)400
- Hub (in)0.75
- Kolben Höhe (in)0.44
- Andruckspindel (empfohlen)202943
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))20:1
- Kolbengewinde1/4-20
- Mounting Nut (Supplied)602905
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör202943|602905
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 6002, 6004 & 6024
6002-R - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002 mit Zusatzverriegelung
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F6004.jpg%2Frename%2F6004.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB4Qn5fTXYtqLYbxsnNKOFbZGo746QsCu.jpg%2Frename%2FB4Qn5fTXYtqLYbxsnNKOFbZGo746QsCu.png&w=3840&q=75)