Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.89
- Länge (in)5.69
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600
- Hub (in)1.5
- Kolben Höhe (in)0.44
- Andruckspindel (empfohlen)207943
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
- Kolbengewinde5/16-18
- Mounting Nut (Supplied)606904
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktZöllig
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie6000
- Zubehör207943|606904
- ZusatzverriegelungJa