Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.66
- Länge (in)9.33
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.38
- Luftverbrauch (in³)0.015
- Spannarmlänge (in)2.51
- Spannkraft (lbf)576.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- Air Port size1/8 NPT
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
- PortStandard Ports
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit802450-32-1-00
- SpannarmausführungU-Spannarm
- ZubehörCABL-010|CABL-013|807-U-LC|807CYL
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F807-U_UE.tif%2Frename%2F807-U_UE.png&w=3840&q=75)